-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Baugröße | 0950 |
Filtermaterial Element | ON=Optimicron-Niederdruck |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Filterfeinheit | 10 |