RFM ON 165 B D 5 A 1.0 /-T

Materialnummer
1261921
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale T=Tankbel.filter integriert
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 1 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 5
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste EN

(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste EN

(1.3 MB)

RFM Rücklauffilter mit 4-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(1.02 MB)

RFM Rücklauffilter mit 2-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)