0660 D 020 BH4HC /-V

Materialnummer
1253109
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ D - Druckelemente
Baugröße 0660
Filtermaterial Element BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 20