0330 D 020 BH4HC

Materialnummer
1253092
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ D - Druckelemente
Baugröße 0330
Filtermaterial Element BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 20