HEZ Modular
Elektrozylinder der Baureihe HEZ-Modular sind Linearantriebe die über ein modulares Baukastenprinzip konfiguriert werden können.
Motor, Umlenkkasten, Getriebe und Lineareinheit können einzeln untereinander kombiniert werden.
Dadurch wird mit standardisierten Komponenten eine hohe Flexibilität erreicht.
Ebenso sind auch vollständige kundenspezifische Konstruktionen und projektbezogene Entwicklungen möglich.
Der Kraftbereich liegt hier zwischen 1 kN bis 500 kN und Hublängen bis 5 Meter.
Motor, Umlenkkasten, Getriebe und Lineareinheit können einzeln untereinander kombiniert werden.
Dadurch wird mit standardisierten Komponenten eine hohe Flexibilität erreicht.
Ebenso sind auch vollständige kundenspezifische Konstruktionen und projektbezogene Entwicklungen möglich.
Der Kraftbereich liegt hier zwischen 1 kN bis 500 kN und Hublängen bis 5 Meter.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen