Elektrozylinder

Elektrozylinder

HYDAC Elektro Zylinder (HEZ) werden auch elektromechanische, lineare Aktuatoren genannt. Sie bestehen aus einem Mutter-Spindel-Antrieb, der durch einen Elektromotor angetriebenen wird. Elektrozylinder benötigen nur elektrische Energie, wodurch sie sehr flexibel und dezentral eingesetzt werden können.
Sie beinhalten keine hydraulischen Öle, nur Schmiermittel.Unsere Elektrozylinder sind mit Verstellkräften von 1kN bis 500 kN und Hublängen bis 5 m verfügbar. Es gibt verschiedene Bauformen und Baureihen, die sich hinsichtlich der Verbindung von Motor und Gewindespindel sowie Einsatzgebiet unterscheiden. Ebenso deckt unser Produktprogramm alle Anwendungsgebiete ab. Von einfachen Verstellfunktionen mit gelegentlicher Verfahrbewegung bis hin zu hoch dynamischen Arbeitsfunktionen im Dauerbetrieb. Elektrozylinder sind auf Lebensdauer wartungsfrei.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC KineSys: Elektrozylinder HEZ
Produktprospekt DE

(2.2 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktprospekt EN

(2.21 MB)