Zylinder

Zylinder

Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.

Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern und Elektrozylindern zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.

In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.

Hydraulikzylinder

Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub
 Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar
 Hohe Dynamik
 Robuste Technik
 Mit Endlagendämpfung
 Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Elektrozylinder

Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m
 Kompakte Antriebseinheit
 Selbsthemmung möglich
 Hohe Umweltverträglichkeit
 Hohe Positioniergenauigkeit

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.