ZW-SDR25

SKU
GP_1000486941
erfahren Sie mehr...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Position Ventil
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

ZW-SDR25


Gruppierte Produktpositionen
ZW-SDR25-70-AA-N
Material-Nr. 4338065
Position Ventil:
Meter-out in port A
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk
ZW-SDR25-70-ZA-N
Material-Nr. 4338067
Position Ventil:
Meter-in in port A
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk
ZW-SDR25-70-AB-N
Material-Nr. 4338069
Position Ventil:
Pressure at A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk
ZW-SDR25-70-ZB-N
Material-Nr. 4338070
Position Ventil:
Meter-in in port B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk
ZW-SDR25-70-AAB-N
Material-Nr. 4338071
Position Ventil:
Meter-out port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk
ZW-SDR25-70-ZAB-N
Material-Nr. 4338072
Position Ventil:
Meter-in in port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-08-08-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 500
Stk