ZW-SDR10

SKU
GP_1000486935
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Verstellart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Position Ventil
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
ZW-SDR10-D01-ZAB-V
Material-Nr. 4541019
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AAB-V
Material-Nr. 4550479
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AA-V
Material-Nr. 4550505
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-ZA-V
Material-Nr. 4550506
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AB-V
Material-Nr. 4550507
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-ZB-V
Material-Nr. 4550508
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AAB-K-V
Material-Nr. 4550509
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V
Material-Nr. 4550510
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AA-K-V
Material-Nr. 4550512
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Material-Nr. 4550513
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-AB-K-V
Material-Nr. 4550517
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk
ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Material-Nr. 4550518
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 120
Bauart:
Zwischenplattenventil
Produktfamilie:
ZW-SDR10
Stk