ZW-SDR06

SKU
GP_1000486933
erfahren Sie mehr...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Dichtungswerkstoff
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Position Ventil
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

ZW-SDR06


Gruppierte Produktpositionen
ZW-SDR06-01-AA -N *
Material-Nr. 6071192
Position Ventil:
Meter-out in port A
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-AB -N *
Material-Nr. 6071193
Position Ventil:
Pressure at A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-AAB-N *
Material-Nr. 6071194
Position Ventil:
Meter-out port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-ZAB-N *
Material-Nr. 6071195
Position Ventil:
Meter-in in port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-AA -V *
Material-Nr. 6074186
Position Ventil:
Meter-out in port A
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-AB -V *
Material-Nr. 6074187
Position Ventil:
Pressure at A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-AAB -V *
Material-Nr. 6074188
Position Ventil:
Meter-out port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk
ZW-SDR06-01-ZAB -V *
Material-Nr. 6074189
Position Ventil:
Meter-in in port A and B
Verstellart:
Werkzeug
Einbauraum:
ISO 4401-03-02-0-05
Q Produktfamilie [l/min]:
0 - 50
Stk