WBF - Wombat Filter

Der WombatFilter WBF wird zur Vor- und Hauptfiltration von Fluiden eingesetzt. Er sorgt vorwiegend in Teilereinigungsanlagen aber auch in Hydraulik- und Schmiersystemen für einen exzellenten Komponenten- und Anlagenschutz.
Eingesetzt werden Wombat Filterelemente oder marktübliche Filterbeutel.

  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität und niedriger Druckverlust durch sterngefaltete Wombat-Elemente
  • Sehr hohe Abscheideleistung: 99,8 % in verschiedenen Feinheiten
  • Magnetstäbe als Zubehör erhältlich
  • Sehr einfache Servicierbarkeit durch speziellen Elementaufbau
  • Für den Einsatz von gängigen Filterbeuteln geeignet
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444969
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
WBF-100B-CL-FA
Material-Nr. 4442731
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
DZ=nur Verrohrung ohne VM
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-201W-CL-FE
Material-Nr. 4340544
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
E=Manometer
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-201B-CL-FZ
Material-Nr. 4282690
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
Z=ohne (SF)
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-201W-CL-FZ
Material-Nr. 4282691
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
Z=ohne (SF)
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-100W-CL-FA
Material-Nr. 4442732
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
DZ=nur Verrohrung ohne VM
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-201B-CL-FA
Material-Nr. 4596795
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
DZ=nur Verrohrung ohne VM
Anschlussgröße:
50
Stk
WBF-201Z-BL-FA
Material-Nr. 4703614
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige:
A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße:
50
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WB Wombat Filterelement
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

WB Wombat Filter Element
Produktprospekt EN

(0.97 MB)

WBF WombatFilter
Produktprospekt DE

(0.49 MB)

WBF WombatFilter
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

FM-P Flexmicron Premium
Produktprospekt DE

(0.4 MB)

FM-P Flexmicron Premium
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Flexmicron Economy FM-E
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Flexmicron Economy FM-E
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

FB-S Filterbeutel Standard
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

FB-S Filter bag Standard
Produktprospekt EN

(0.18 MB)

FB-E Filterbeutel Economy
Produktprospekt DE

(0.36 MB)

FB-E Filter bag Economy
Produktprospekt EN

(0.17 MB)