Suchergebnisse für: „Wärmetauscher“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Wenn es gilt, Zylinder, Speicher, Abgassysteme, Tanks, Batterien, Behälter, Wärmetauscher, Thermomanagementelemente sowie deren Versorgungsleitungen (wie Rohre, Schläuche und Kabel) sicher zu fixieren, bietet das Programm der HYDAC Befestigungstechnik HY-ROS (HYDAC Rohrschelle) für fast alle Anwendungen die passende Lösung. Wir bieten Standardteile ab Lager und entwickeln kundenspezifische montagefreundliche Lösungen.
Produktkategorie
Luftkühlung ist eine einfache Methode um Verlustwärme aus industriellen und mobilen Systemen abzuführen.<br />Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.<br />Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.<br />Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
<p>Umpump-Kühl-Filtereinheiten (UKF) sind kompakte Systeme aus Förderpumpe, Filter und Plattenwärmetauscher für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Die kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage deutlich verlängern.</p><p>- Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)<br />- Gleichmäßige Fördermengen<br />- Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher<br />- Filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage</p><p>Kühlung und Schmierung von Getrieben<br />UKF mit Zahnradpumpe, Doppelumschaltfilter und Plattenwärmetauscher.<br />Ein Thermobypass-Ventil stellt sicher, dass das Systems auch bei niedrigen Temperaturen anläuft.<br />Um eine konstante Öltemperatur sicherzustellen kann auch eine Wassermengenregelung installiert werden. Diese führt dem Plattenwärmetauscher nur so viel Wasser zu, wie benötigt wird, um die gewünschte Öltemperatur zu erreichen.</p>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter