Suchergebnisse für: „Plattenaufbaugehäuse“
62
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
<table><tr><td>HYDAC 3- und 4-Wege Kugelhähne zum Plattenaufbau bieten eine große Auswahl an Umlenk- oder Absperrmöglichkeiten. Hochwertige Werkstoffe gepaart mit ausgesuchten Dichtsystemen gewährleisten ein sicheres Lenken Ihrer Medien. Nennweite 06-32, Nenndruck bis 400 bar, hier finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Mehr erfahren</td></tr></table>
<table><tr><td>HYDAC 3-Wege Umschaltkugelhähne zum Plattenaufbau sind in zahlreichen Werkstoffkombinationen erhältlich. Somit wird ein sicheres Umlenken oder Absperren Ihrer Medien gewährleistet. Nennweite 06-50, Nenndruck bis 500 bar, hier finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Mehr erfahren</td></tr></table>
<table><tr><td>HYDAC 2-Wege Kugelhähne mit Plattenanschluss zum Aufflanschen und Absperren Ihrer Medien. Zahlreiche Werkstoffe und Dichtsysteme stehen zur Auswahl. Nennweite 06-50, Nenndruck bis 500 bar, hier finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Mehr erfahren </td></tr></table>
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter