Suchergebnisse für: „Regelventile“
4
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
124.11049
124.11049
110.93675
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
4
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
PDR10830 Proportional-Regelventil
Ventile
Proportionalventile
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(346 KB)
PDR10830 Proportional-Regelventil
Ventile
Proportionalventile
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(314 KB)
PSRW12-301 Proportional Strom-Regelventil
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(254 KB)
PSRW12-301 Proportional Strom-Regelventil
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(220 KB)
PSRW12-301 Proportional flow regulator
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(220 KB)
PSRW12-301 Proportional flow regulator
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(254 KB)
PDR10830 Proportional pressure control valve
Ventile
Proportionalventile
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(314 KB)
PDR10830 Proportional pressure control valve
Ventile
Proportionalventile
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(346 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter