Suchergebnisse für: „Prop.-Druckbegrenzungsventile“
76
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Proportional-Druckbegrenzungsventile der Baureihe PDB-6I sind direktgesteuerte, druckstabile Ventile, geeignet für einen Druck bis 700 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise bieten sie herausragende Dichtheit und eine lineare Druck-Strom-Kennlinie. <ul><li class="libreak">Max. Betriebsdruck: 1000 bar </li><li class="libreak">Max. Volumenstrom: 25 l/min </li><li class="libreak">Nenngrösse: 500/700bar: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H, 1000 bar: NG 6 nach Bieri-Standard</li></ul>
Druckbegrenzungsventile der Baureihe DB700/1000 sind direktgesteuerte, druckstabile Ventile, geeignet für einen Druck bis 1000 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise bieten sie herausragende Dichtheit und eine flache Druck-Strom-Kennlinie.<ul><li class="libreak">Max. Betriebsdruck: 1000 bar</li><li class="libreak">Max. Volumenstrom: 25 l/min</li><li class="libreak">Nenngrösse: 700bar: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H, 1000 bar: NG 6 nach Bieri-Standard</li></ul>
Modul
Druckschalter der Baureihe DV7 sind robuste Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar.
1121.1844
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter