V02 - Differenzdruck, bis 25 bar, extern verrohrt

Die extern verrohrte Differenzdruckanzeige V02 ist geeignet für Leitungsfilter mit maximalem Betriebsdruck bis 100 bar.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000515595
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Ausführung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ansprechdruck
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
V02 1.2 VE.0
Material-Nr. 1280280
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VE=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
1,2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 1.5 V.0
Material-Nr. 1281038
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
1,5
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 1.5 VZ.0
Material-Nr. 1291513
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
1,5
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 1.2 V.0
Material-Nr. 1303096
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
V=optisch analog
Ansprechdruck:
1,2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 4.3 VE.0
Material-Nr. 309476
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VE=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
4,3
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 2 VE.0
Material-Nr. 312137
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VE=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 0.8 VZ.0
Material-Nr. 312918
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
0,8
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 0.8 V.0
Material-Nr. 313305
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
V=optisch analog
Ansprechdruck:
0,8
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 0.8 VE.0
Material-Nr. 313485
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VE=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
0,8
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 4.3 VZ.0
Material-Nr. 313786
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
4,3
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 2 VZ.0
Material-Nr. 314047
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 2 V.0
Material-Nr. 314543
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
V=optisch analog
Ansprechdruck:
2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 1.2 VZ.0
Material-Nr. 315233
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VZ=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
1,2
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 4.3 V.0
Material-Nr. 315237
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
V=optisch analog
Ansprechdruck:
4,3
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
V02 0.3 VE.0
Material-Nr. 317017
Weitere Merkmale VA:
keine
Ausführung:
VE=optisch analog/elektrisch
Ansprechdruck:
0,3
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)