Umpump-Kühl-Filtereinheiten

Umpump-Kühl-Filtereinheiten (UKF) sind kompakte Systeme aus Förderpumpe, Filter und Plattenwärmetauscher für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Die kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage deutlich verlängern.

- Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)
- Gleichmäßige Fördermengen
- Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher
- Filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage

Kühlung und Schmierung von Getrieben
UKF mit Zahnradpumpe, Doppelumschaltfilter und Plattenwärmetauscher.
Ein Thermobypass-Ventil stellt sicher, dass das Systems auch bei niedrigen Temperaturen anläuft.
Um eine konstante Öltemperatur sicherzustellen kann auch eine Wassermengenregelung installiert werden. Diese führt dem Plattenwärmetauscher nur so viel Wasser zu, wie benötigt wird, um die gewünschte Öltemperatur zu erreichen.

SKU
GP_1000509349
erfahren Sie mehr...
  • Search Bar : $SL-1000068216 [1000537862] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

Umpump-Kühl-Filtereinheiten


Gruppierte Produktpositionen
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
Material-Nr. 3021594
Stk
UKF-3/1.0/P/130/4/610-120/MF180/10/D
Material-Nr. 3021595
Stk
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/10/D
Material-Nr. 3021596
Stk
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Material-Nr. 3021599
Stk
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D
Material-Nr. 3021604
Stk
UF-3/1.0/P/100/4/MF180/10/D
Material-Nr. 3021606
Stk
UF-3/1.0/P/ 40/2.2/MF180/20/C
Material-Nr. 3022177
Stk
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3024388
Stk
UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
Material-Nr. 3025108
Stk
UKF-3/2.0/P/ 40/4/615-60/MF180/10/D
Material-Nr. 3025577
Stk
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3025639
Stk
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
Material-Nr. 3025804
Stk
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/MF180/10/D
Material-Nr. 3025957
Stk
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/20/BM
Material-Nr. 3027089
Stk
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
Material-Nr. 3027449
Stk
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
Material-Nr. 3027682
Stk
UKF-3/1.0/P/ 30/2.2/610-20/LF330/10/D
Material-Nr. 3028148
Stk
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-10/MF160/10/BM
Material-Nr. 3028372
Stk
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3030475
Stk
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
Material-Nr. 3030679
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF
Produktprospekt DE

(1.13 MB)

Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF für Getriebe
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Produktprospekt EN

(0.93 MB)