TTC 32S

  • 30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
  • bis PL d
  • C, CODESYS, MATCH
  • ISOBUS Stack nach SRL-2(opt.)

Die TTC 32 ist ein kompaktes Steuergerät, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen entwickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von unterschiedlichsten Sensor- und Aktor Typen.

Das Modul TTC 32S wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und ist für Anwendungen bis PL d zertifiziert.

Das Steuergerät TTC 32 verfügt über zwei CAN Schnittstellen. Somit ist diese optimal für Anwendungen mit heterogenen CAN Netzwerken geeignet (z.B. CANopen + J1939).

Die TTC 32 verfügt über 8 PWM-Ausgänge, davon 6 mit integrierter Strommessung, so können bis zu 3 hydraulische Achsen stromgeregelt angesteuert werden.

Die TTC 32 wurde speziell für Fahrzeuge und Maschinen in rauer Betriebsumgebung und extremen

Betriebstemperaturen entwickelt und ist durch ein robustes Kompaktgehäuse geschützt.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421743
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Material-Nr. 925943
Stk
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Material-Nr. 926015
Stk
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Material-Nr. 926018
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HY-TTC 32 Kompakt-Steuergerät
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

HY-TTC 32S Kompakt-Steuergerät
Produktprospekt DE

(0.99 MB)