TTC 32
- 30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
- bis PL d
- C, CODESYS, MATCH
- ISOBUS Stack nach SRL-2(opt.)
Die TTC 32 ist ein kompaktes Steuergerät, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen entwickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von unterschiedlichsten Sensor- und Aktor Typen.
Das Modul TTC 32S wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und ist für Anwendungen bis PL d zertifiziert.
Das Steuergerät TTC 32 verfügt über zwei CAN Schnittstellen. Somit ist diese optimal für Anwendungen mit heterogenen CAN Netzwerken geeignet (z.B. CANopen + J1939).
Die TTC 32 verfügt über 8 PWM-Ausgänge, davon 6 mit integrierter Strommessung, so können bis zu 3 hydraulische Achsen stromgeregelt angesteuert werden.
Die TTC 32 wurde speziell für Fahrzeuge und Maschinen in rauer Betriebsumgebung und extremen
Betriebstemperaturen entwickelt und ist durch ein robustes Kompaktgehäuse geschützt.
- Search Bar: Search Bar
|
HY-TTC 32-CP-00-000
Material-Nr. 925941
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-00-000
Material-Nr. 925942
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
Material-Nr. 926014
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
Material-Nr. 926016
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-10-000
Material-Nr. 926017
|
|
Downloads

HY-TTC 32 Kompakt-Steuergerät
(0.96 MB)

HY-TTC 32S Kompakt-Steuergerät
(0.99 MB)