TTC 30

  • 30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
  • bis PL c
  • C, MATCH
  • ISOBUS Stack nach SRL-2(opt.)

TTC 30 ist ein kompaktes Steuergerät, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen entwickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von  unterschiedlichsten Sensor- und Aktor-Typen.

Das Modul TTC 30S wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und ist für Anwendungen bis PL c zertifiziert.

Die TTC 30 verfügt über 8 PWM-Ausgänge, davon 6 mit integrierter Strommessung, so können bis zu 3 hydraulische Achsen stromgeregelt angesteuert werden.

Die TTC 30 wurde speziell für Fahrzeuge und Maschinen in rauer Betriebsumgebung und extremen

Betriebstemperaturen entwickelt und ist durch ein robustes Kompaktgehäuse geschützt.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [at]
SKU
GP_1000504192
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
Material-Nr. 924146
Stk
HY-TTC 30-H-CP-00-000
Material-Nr. 924168
Stk
HY-TTC 30-H-CP-10-000
Material-Nr. 924169
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
TTC 30-H Universale Kompakt-Steuerung
Produktprospekt DE

(0.97 MB)

HY-TTC 30S-H Universale Kompakt-Steuerung
Produktprospekt DE

(0.99 MB)