Suchergebnisse für: „Thermometer“
31
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Batteriethermomanagementsysteme (BTMS) sorgen dafür, dass die Temperatur der Batterie im optimalen Bereich bleibt. Zudem können weitere Funktionen integriert werden, die die Fahrerkabine heizen oder kühlen. Ein kompaktes System für eine kontrollierte Temperatur der Batterie und ein angenehmes Wohlbefinden im Fahrgastinnenraum.<br /> • Batterieleistung wird stabilisiert<br /> • Lebensdauer der Batterien bleibt erhalten<br /> • Angenehme Innenraumtemperaturen in der Kabine<br /><br /> • Grundausstattung<br /> • Kühlleistungen von 5 bis 10 kW<br /> • Umgebungstemperaturen von -20 bis +60°C<br /> • Spannung von 450 bis 850 V DC + 24 V DC<br /> • Kommunikation über CAN Schnittstelle<br /> • Kipp- und Neigungswinkel serienmäßig bei 30°<br /> .<br /> • Gestalten Sie Ihr eigenes BTMS<br /> • Standard aber modular anpassbar: Zusammenstellung der Optionen im Baukastensystem<br /> • Flexible Gehäuse und Steckeranpassungen<br /> • HYDAC-Know how mit eigenentwickeltem Regler inklusive Standard-Software<br /> • Einsatz eines zukunftsweisenden Kältemittels mit sehr geringen Treibhausgaspotenzial (GWP 4)<br /> • Betriebssicheres Kühlsystem bei Schräglagen bis 45° sowie niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen.</p>
Modul
<div>Thermoschalter TSE sind Elemente zur Temperaturüberwachung von Druckflüssigkeiten</div><div><p>TSE:<br /> - Drei Nenntemperaturen: 60°C,70°C und 80°C.<br /> - Problemloser Einbau in FSA und FSK( hier als TSE-L)<br /> - Einfache standardisierte Einbaubedingungen (FSA / K)<br /> - Korrosionsfreie Oberflächen</p></div>
23.998104
9.340578
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter