Thermomanagementsysteme

Batteriethermomanagementsysteme (BTMS) sorgen dafür, dass die Temperatur der Batterie im optimalen Bereich bleibt. Zudem können weitere Funktionen integriert werden, die die Fahrerkabine heizen oder kühlen. Ein kompaktes System für eine kontrollierte Temperatur der Batterie und ein angenehmes Wohlbefinden im Fahrgastinnenraum.
 • Batterieleistung wird stabilisiert
 • Lebensdauer der Batterien bleibt erhalten
 • Angenehme Innenraumtemperaturen in der Kabine

 • Grundausstattung
 • Kühlleistungen von 5 bis 10 kW
 • Umgebungstemperaturen von -20 bis +60°C
 • Spannung von 450 bis 850 V DC + 24 V DC
 • Kommunikation über CAN Schnittstelle
 • Kipp- und Neigungswinkel serienmäßig bei 30°
 .
 • Gestalten Sie Ihr eigenes BTMS
 • Standard aber modular anpassbar: Zusammenstellung der Optionen im Baukastensystem
 • Flexible Gehäuse und Steckeranpassungen
 • HYDAC-Know how mit eigenentwickeltem Regler inklusive Standard-Software
 • Einsatz eines zukunftsweisenden Kältemittels mit sehr geringen Treibhausgaspotenzial  (GWP 4)
 • Betriebssicheres Kühlsystem bei Schräglagen bis 45° sowie niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [at]
SKU
GP_1000509375
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Material-Nr. 4584187
Stk