Kompressorkühlsysteme
Mit dem RFCS Kühlaggregat (Chiller) werden verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol, DI-Wasser oder Öl auf oder unter Umgebungstemperatur gekühlt. Das Kühlsystem besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage, die Kühlmediumtemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert eigenständig zu regeln.
Unsere Kühler sind in den Leistungsklassen von 0,3 kW bis 200kW erhältlich, je nachdem ob Sie sich für die luftgekühlte oder wassergekühlte Variante der Chiller entscheiden.
Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip unserer Kühler in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses Kühlsystem zu einer optimalen Komponente in Ihrem Bearbeitungszentrum ab.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Produktprospekt
DE
(11.72 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktprospekt
EN
(11.71 MB)