Flüssigkeitskühlplatten
Flüssigkeitskühlplatten (Cold Plates)
Flüssigkeitskühlplatten (Liquid Cold Plates) finden überall da Anwendung, wo Elektronikbauteile mit Hochleistung arbeiten und direkt gekühlt werden müssen. Die zu kühlenden Komponenten werden direkt auf die Cold Plates montiert; ein durch die Platte zirkulierendes Kühlmedium führt effektiv die Verlustwärme ab. Die Kühlflüssigkeit selber kann von den unterschiedlichen HYDAC-Kühlsystemen bereitgestellt und zurückgeführt werden.
Cold Plates von HYDAC zeichnen sich durch kundenspezifisches Design, erstklassige Qualität und Abmessungen bis zu 1.600 mm x 750 mm aus.
Flüssigkeitskühlplatten (Liquid Cold Plates) finden überall da Anwendung, wo Elektronikbauteile mit Hochleistung arbeiten und direkt gekühlt werden müssen. Die zu kühlenden Komponenten werden direkt auf die Cold Plates montiert; ein durch die Platte zirkulierendes Kühlmedium führt effektiv die Verlustwärme ab. Die Kühlflüssigkeit selber kann von den unterschiedlichen HYDAC-Kühlsystemen bereitgestellt und zurückgeführt werden.
Cold Plates von HYDAC zeichnen sich durch kundenspezifisches Design, erstklassige Qualität und Abmessungen bis zu 1.600 mm x 750 mm aus.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

D E TechNews Coldplates LCP
Produktinformation
DE
(0.72 MB)

D E TechNews Coldplates LCP
Produktinformation
EN
(0.72 MB)