TFP 100

Der Temperaturfühler TFP 100 wurde vorrangig für die Tankmontage entwickelt. Der als 4-Leiter ausgelegte PT 100 – Messwiderstand kann direkt an die HYDAC Temperaturschalter ETS 3800, ETS 380 und ETS 1700 angeschlossen werden. Aufgrund der standardisierten elektrischen Anschlüsse ist auch eine Anbindung an andere Auswerte- oder Steuerungssysteme (z.B. SPS) problemlos möglich. Zur Anpassung an verschiedene Applikationen und Medien steht als Zubehör eine bis 10 bar druckfeste, vernickelte Messing-Einbauhülse zur Verfügung.
  • Ausführung der Messschaltung als Vierleiter-Schaltung
  • Einfach montierbar
  • Universell einsetzbar
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Anschlussart, elektisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
TFP 104-000
Material-Nr. 904696
Fühlerlänge:
100
Anschlussart, elektrisch:
Binder Serie 714 M18 /4p
Stk
TFP 106-000
Material-Nr. 921330
Fühlerlänge:
100
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /4p
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
TFP 100 Temperatur-Fühler
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Produktprospekt EN

(0.7 MB)