Temperatur ETS 4000-HC mit HCSI-Sensorerkennung

  • Temperaturmessumformer
  • Für HMG 4000
  • HCSI-Schnittstelle (HYDAC CAN Sensor Interface)
  • PT 1000 Messelement
  • Messbereich -25…+100 °C
  • Genauigkeit ± 0,4 % FS typ; ± 0,8 % FS max
  • Fühlerlängen 6…350 mm
 
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
ETS 4148-HC-006-000
Material-Nr. 925302
Fühlerlänge:
6
Genauigkeit:
0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch:
M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch:
G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Elektronischer Temperaturmessumf. mit HCSI-Sensorerkennung ETS4100-HC
Produktprospekt DE

(0.44 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Produktprospekt EN

(0.89 MB)