Temperatur ETS 4000-H mit HSI-Sensorerkennung
- Temperaturmessumformer
- Für HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI-Schnittstelle (HYDAC Sensor Interface)
- PT 1000 Messelement
- Messbereich -25…+100 °C
- Genauigkeit ± 0,4 % FS typ; ± 0,8 % FS max
- Fühlerlängen 6…350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
ETS 4148-H-350-000
Material-Nr. 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
Material-Nr. 925863
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-006-000
Material-Nr. 923398
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Elektronischer Temperaturmessumformer mit HSI-Sensorerkennung ETS 4148-H
Produktprospekt
DE
(0.24 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Produktprospekt
EN
(0.76 MB)