Open Center Wegeventile

Open Center Wegeventile

Unsere Open-Center-Wegeventile arbeiten hauptsächlich mit Konstantpumpen. Die Wegeventile RS160, RS220, RSQ240 und DX-6 sind auch mit Verstellpumpen kompatibel.

Die Betätigungsarten reichen von Handhebel-, Bowdenzug-, hydraulischen, pneumatischen, elektrohydraulischen oder elektronischen Ansteuerungen. Kolbenpositionsanzeigen sind optional erhältlich. Darüber hinaus gibt es optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen.

Die Wegeventile werden mit Fokus auf hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Durch den flexiblen Aufbau und die kompakte Bauweise eignen sich die Ventile für eine Vielzahl von Anwendungen

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS 160 Open-Center Wegeventil
Produktprospekt DE

(7.33 MB)

RS 160 Open-Center Directional Valve
Produktprospekt EN

(7.33 MB)

RS 210 Open Center Wegeventil
Produktprospekt DE

(4.46 MB)

RS 210 Open Center Directional Valve
Produktprospekt EN

(5.37 MB)

RS 220 Open Center Wegeventil
Produktprospekt DE

(8.13 MB)

RS 220 Open Center Directional Valve
Produktprospekt EN

(8.14 MB)

RSQ 240 Open Center Wegeventil
Produktprospekt DE

(8.17 MB)

RSQ 240 Open Center Directional Valve
Produktprospekt EN

(8.15 MB)

DX-6 Open Center Wegeventil
Produktprospekt DE

(7.24 MB)

DX-6 Open Center Directional Valve
Produktprospekt EN

(7.27 MB)