SRE4

SKU
GP_1000486961
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
SRE4-G3/4-01X/88 Q=88,0-97,0
Material-Nr. 479390
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/27 Q=27,0-29,4
Material-Nr. 479391
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/40 Q=40,0-42,9
Material-Nr. 479392
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/46 Q=46,0-49,9
Material-Nr. 479393
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/55 Q=55,0-59,9
Material-Nr. 479394
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/97 Q=97,1-106
Material-Nr. 479450
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/79 Q=79,0-87,9
Material-Nr. 479451
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4
Material-Nr. 479455
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/34 Q=34,0-36,4
Material-Nr. 479463
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/20 Q=20,0-21,9
Material-Nr. 479467
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/43 Q=43,0-45,9
Material-Nr. 479469
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/50 Q=50,0-54,9
Material-Nr. 479471
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/66 Q=66,0-69,9
Material-Nr. 479473
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/70 Q=70,0-78,9
Material-Nr. 717825
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk
SRE4-G3/4-01X/60 Q=60,0-65,9
Material-Nr. 717829
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
2 - 106
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE4
Stk