SRE3

SKU
GP_1000486959
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
SRE3-G1/2-01X/5,5 Q=5,5-6,8
Material-Nr. 717684
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/4,5 Q=4,5-5,5
Material-Nr. 717688
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/7 Q=7,0-9,2
Material-Nr. 717689
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5
Material-Nr. 717690
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/15,5 Q=15,0-18,0
Material-Nr. 717691
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/19 Q=19,0-24,0
Material-Nr. 717692
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/26 Q=25,5-30,0
Material-Nr. 717693
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/35 Q=35,0-42,0
Material-Nr. 717694
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/42 Q=41,0-48,0
Material-Nr. 717695
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0
Material-Nr. 717696
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/23 Q=22,5-26,5
Material-Nr. 717698
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/13 Q=13,0-16,0
Material-Nr. 717815
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/12 Q=11,5-14,0
Material-Nr. 717816
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk
SRE3-G1/2-01X/8,5 Q=8,5-10,5
Material-Nr. 717817
Pmax [bar]:
350
Q Produktfamilie [l/min]:
1.7 - 48
Bauart:
Einschraubventil
Produktfamilie:
SRE3
Stk