Spulen Ventile

Standardmässig werden alle WVM-6I-Ventile mit der Magnetspulen geliefert. Optional können auch andere Magnetspulen verwendet werden.
SKU
GP_1000513320
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Magnetspulenausführung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Steckerart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung Unenn [V]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Diode
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
COIL 230AG -50-1836
Material-Nr. 3019736
Magnetspulenausführung:
50-1836
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
230
Diode:
ohne Diode
Stk
COIL 12DG -50-2345
Material-Nr. 3274860
Magnetspulenausführung:
50-2345
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
12
Diode:
ohne Diode
Stk
COIL 24DG -50-2345
Material-Nr. 3274861
Magnetspulenausführung:
50-2345
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
24
Diode:
ohne Diode
Stk
COIL 24DG -50-1836
Material-Nr. 915142
Magnetspulenausführung:
50-1836
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
24
Diode:
ohne Diode
Stk
COIL 12DG -50-1836
Material-Nr. 915151
Magnetspulenausführung:
50-1836
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
12
Diode:
ohne Diode
Stk
COIL 110AG -50-1836
Material-Nr. 3019735
Magnetspulenausführung:
50-1836
Steckerart:
Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unenn [V]:
110
Diode:
ohne Diode
Stk
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Material-Nr. 3586364
Stk
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Material-Nr. 3586396
Stk