Spannbänder ohne Konsole

Unsere Spannbänder sind in diversen Materialien (Edelstahl, FE-Stahl) und gängigen Dimensionen erhältlich. Angepasste Profileinlagen dienen dem Oberflächen- und Bauteilschutz, sowie zur Geräuchdämpfung und Schwingungsminimierung. Flammfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit wird ebenso realisiert. Schnelle Musterfertigung und Lieferung jederzeit möglich.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000420718
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Spann ø - D [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Rohr-Auß ø - D1 [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Isolation Spannband
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Bandbreite [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
HRSGBLP 30 S1 360 F1ZN
Material-Nr. 3008562
Spann ø - D [mm]:
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 386 F1ZN
Material-Nr. 3008583
Spann ø - D [mm]:
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 399 F1ZN
Material-Nr. 3008584
Spann ø - D [mm]:
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 412 F1ZN
Material-Nr. 3008585
Spann ø - D [mm]:
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN
Material-Nr. 3008586
Spann ø - D [mm]:
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 178 F1ZN
Material-Nr. 3060759
Spann ø - D [mm]:
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 A1 334 F1ZN
Material-Nr. 3069698
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBKPU 30 S1 308 F1ZN
Material-Nr. 3071104
Spann ø - D [mm]:
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Isolation Spannband:
mit Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 B1 178 F1ZN
Material-Nr. 3081488
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBLP 30 S1 165 F1ZN
Material-Nr. 3087817
Spann ø - D [mm]:
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 308 F1ZN
Material-Nr. 3093377
Spann ø - D [mm]:
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 89 F1ZN
Material-Nr. 3128268
Spann ø - D [mm]:
80, 81, 82, 83, 84, 85
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 B1 125 F1ZN
Material-Nr. 3152543
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBLP 30 B1 204 F1ZN
Material-Nr. 3152544
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBLP 30 B1 412 F1ZN
Material-Nr. 3152545
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBLP 30 B1 116 F1ZN
Material-Nr. 3154829
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
HRSGBLP 30 S1 256 F1ZN
Material-Nr. 3174735
Spann ø - D [mm]:
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 217 F1ZN
Material-Nr. 3190834
Spann ø - D [mm]:
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 S1 282 F1ZN
Material-Nr. 3191214
Spann ø - D [mm]:
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Stk
HRSGBLP 30 A1 464 F1ZN
Material-Nr. 3202176
Isolation Spannband:
ohne Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet:
gerade
Stk
Seite