Spannbänder mit Konsole

Die Konsolenschelle ist eine Befestigungsmöglichkeit für Speicher, Filter, Luftbehälter, Ölbehälter, kleine Elektromotoren, Schlauch-und Kabelbündel sowie sonstige zylindrische Körper. In der modifizierten Ausführung eignet sie sich speziell für den Einsatz bei hohen dynamischen Belastungen, thermischen Beanspruchungen, Durchmesserveränderungen und großen Krafteinwirkungen. Desweiteren bietet sie einen effizienten und schnellen Verbau und ist somit sehr montagefreundlich.
  • Search Bar : $SL-1000070226 [1000552922] [at]
SKU
GP_1000420720
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Spann ø - D [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Isolation Spannband
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Bandbreite [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ausführung mit / ohne Konsole
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
HyRac 100-105/106 H3 ST
Material-Nr. 444904
Stk
HyRac 133-142/142 H3 ST
Material-Nr. 444907
Stk
HyRac 160-167/169 H5 ST
Material-Nr. 444910
Stk
HyRac 92-95/96 ST
Material-Nr. 445040
Stk
HyRac 176-185/187 H5 ST
Material-Nr. 445044
Stk
HyRac 106-114/115 H3 ST
Material-Nr. 444905
Stk
HyRac 121-129/133 H8 ST
Material-Nr. 444906
Stk
HyRac 143-151/151 H3 ST
Material-Nr. 444908
Stk
HyRac 152-159/160 H3 ST
Material-Nr. 444909
Stk
HyRac 62-65/65 ST
Material-Nr. 445037
Stk
HyRac 73-76/76 ST
Material-Nr. 445038
Stk
HyRac 96-100/100 ST
Material-Nr. 445041
Stk
HyRac 110-118/124 H10 ST
Material-Nr. 445042
Stk
HyRac 167-175/178 H5 ST
Material-Nr. 445043
Stk
HyRac 209-217/223 H10 ST
Material-Nr. 445046
Stk
HyRac 216-224/226 H5 ST
Material-Nr. 445047
Stk
HyRac 223-230/231 H3 ST
Material-Nr. 445048
Stk
HyRac 225-234/234 H3 ST
Material-Nr. 445049
Stk
HyRac 89-92/93 ST
Material-Nr. 445039
Stk
HRVMS 3 R 268-279/276 ST
Material-Nr. 3559057
Spann ø - D [mm]:
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Isolation Spannband:
mit Isolation
Bandbreite [mm]:
30
Ausführung mit / ohne Konsole:
mit Konsole
Stk
Seite