SFF - mit Fußventil

Der Saugfilter SFF zum Tankanbau mit Fußventil ist geeignet für Anwendungen im Saugbereich mit hohen Volumenströmen bis 700 l/min.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000515533
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit [µm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
SFF W 500 W P 125 A 1.1
Material-Nr. 1282878
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
SFF W 400 W M 125 UE 1.1
Material-Nr. 1291718
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
SFF W 500 W P 125 UF 1.1
Material-Nr. 1308292
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
SFF 500 W P XX A 1.1 /-KB
Material-Nr. 1336257
Stk
SFF W 500 W P 125 UF 1.1 /-KB
Material-Nr. 1336237
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.8 MB)

SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste EN

(0.61 MB)