HYDACLAB®
Verfügbare Ausführungen:
- Standard
- mit IO-Link Schnittstelle
- mit CANopen
Der HYDACLab® HLB 1400 ist ein multifunktionaler Sensor zur Online-Zustandserfassung von Standard- und Bioölen in stationären und mobilen Anwendungen. Aus den Messwerten für die relative Änderung der Dielektrizitätskonstante, die relative Feuchte und die Temperatur ist eine Aussage über den Zustand eines Öles, z.B. Alterung oder eine Vermischung mit Fremdfluiden möglich. Am elektrischen Ausgang des HYDACLab® stehen die Messwerte als sequentielles Analog- sowie als Schaltsignal (z.B. Warnung, Alarm) zur Verfügung. Die Messwerte können auf verschiedenen HYDAC Anzeige- und Messgeräten dargestellt werden.
- Online-Zustandserfassung von Ölen
- Einsatz in stationären und mobilen Anwendungen möglich
- Einfache Einschraubmontage
- 4 Messgrößen: - Relative Feuchte - Temperatur - Elektrische Leitfähigkeit und deren relative Änderung
- Dielektrizitätskonstante und deren relative Änderung
Downloads für diese Kategorie
HLB 1400 Bedienungsanleitung Standard/Schiff D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
(3.37 MB)
HLB 1400 CANopen Bedienungsanleitung D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 CANopen User manual D/E
(1.74 MB)
HLB 1400 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 IO-Link User manual D/E
(2.12 MB)
HLB 1400 CANopen Protokollbeschreibung D
(0.34 MB)
HLB 1400 CANopen Protocol description E
(0.35 MB)
HLB 1400 CANopen Ölzustandssensor
(3.81 MB)
HLB 1400 CANopen Oil condition sensor
(3.81 MB)
HLB 1400 Schiff Ölzustandssensor HYDACLab©
(5.07 MB)
HLB 1400 Ship Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.82 MB)
HLB 1400 Ölzustandssensor HYDACLab©
(3.77 MB)
HLB 1400 Oil Condition Sensor HYDACLab®
(3.77 MB)
HLB 1400 IO-Link Ölzustandssensor
(4.99 MB)
HLB 1400 IO-Link Oil condition sensor
(3.79 MB)