Schwere Reihe
HYDAC Reihenleisten der ""schweren Reihe"" werden zur gebündelten, übersichtlichen, sicheren und wirtschaftlichen
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Sie sind mit Elastomereeinsätzen ausgestattet, somit lassen sich verschiendene Durchmesser kombinieren. Im Standard sind die Schellen mit glatter Innenfläche ausgeführt. Auf Wunsch auch mit gerippter Ausführung erhältlich zu verbesserten Schalldämmung und Vibrationsdämpfung.
In 4 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Sie sind mit Elastomereeinsätzen ausgestattet, somit lassen sich verschiendene Durchmesser kombinieren. Im Standard sind die Schellen mit glatter Innenfläche ausgeführt. Auf Wunsch auch mit gerippter Ausführung erhältlich zu verbesserten Schalldämmung und Vibrationsdämpfung.
In 4 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Schwere Reihe
Durchmesser: 6 - 406,4 mm Auch mit Elastomereinsätzen, zur Schalldämmung und Vibrationsdämpfung.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Material-Nr. 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Material-Nr. 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Material-Nr. 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Material-Nr. 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Material-Nr. 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Material-Nr. 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Material-Nr. 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Material-Nr. 3005377
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Schellen nach DIN 3015
Produktprospekt
DE
(1.67 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)