Rückschlagventile
Rückschlagventile sind federbelastete Kugelsitzventile zum Sperren des Durchflusses in die eine Richtung und verlustarmen Durchströmen in die andere Richtung.
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Max. Volumenstrom: 45 l/min
SKU
GP_1000422325
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
Material-Nr. 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
Material-Nr. 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
Material-Nr. 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
Material-Nr. 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
Material-Nr. 4269275
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einbauerklaerung RVH RVM
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)

RVM RVH DE 11L22
Produktprospekt
DE
(0.32 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)