RFM - mobil

Der Rücklauffilter RFM zum Tankanbau ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 2600 l/min bei Druckstufen bis max. 10 bar.
  • Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [at]
SKU
GP_1000515483
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
pmax [bar]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit [µm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Gruppierte Produktpositionen
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250009
weitere Merkmale:
L48=Lampenspannung 48V
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
RFM SN 661 B M 20 C 1.0
Material-Nr. 1250023
Stk
RFM SN 851 B M 20 C 1.0
Material-Nr. 1250053
Stk
RFM 851 BMM XX A 1.0
Material-Nr. 1250080
Stk
RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
Material-Nr. 1250081
weitere Merkmale:
T=Tankbel.filter integriert
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
RFM SN 851 V M 10 E 1.0 /-G
Material-Nr. 1250097
Stk
RFM 500 B K XX A 1.0 /-G
Material-Nr. 1250102
Stk
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T
Material-Nr. 1250274
weitere Merkmale:
LED=VA mit LED-Anzeige, T=Tankbel.filter integriert
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
RFM SN 500 B K 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250351
Stk
RFM 165 B D XX W 0.0
Material-Nr. 1250427
weitere Merkmale:
0=keine weiteren Merkmale
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
RFM SN 330 B K 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250435
Stk
RFM SN 330 B F 5 A 1.0 /-G
Material-Nr. 1250457
Stk
RFM SN 661 B M 5 A 1.0 /-G
Material-Nr. 1250458
Stk
RFM SN 661 B M 5 D 1.0 /-LED
Material-Nr. 1250597
Stk
RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T
Material-Nr. 1250660
weitere Merkmale:
T=Tankbel.filter integriert
Norm:
0=ohne
Umschaltung:
0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Stk
RFM SN 500 B F 10 F 1.0 /-G
Material-Nr. 1250668
Stk
RFM SN 500 B K 10 C 1.0 /-V
Material-Nr. 1250698
Stk
RFM SN 330 BFF 20 A 1.0
Material-Nr. 1250906
Stk
RFM SN 500 B K 10 F 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250910
Stk
RFM SN 661 VMM 10 E 1.0
Material-Nr. 1250924
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste EN

(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter mit 4-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(1.02 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste EN

(1.3 MB)