RFL(D) - bis 64bar, Gussausführung, (umschaltbar)
Der Niederdruckleitungsfilter RFL in Gussausführung ist geeignet für Anwendungen mit Druckstufen bis max. 40 bar. Als umschaltbare Variante RFLD ist er geeignet bis max. 64 bar.
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000515383
- Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
RFL(D) - bis 64bar, Gussausführung, (umschaltbar)
|
RFL SN 1301 D P 5 C 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1274993
|
|
||||||||
|
RFLD W/HC 951 DAS 25 A 1.0
Material-Nr. 1309222
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)
RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)
RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(1.2 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste
EN
(1.22 MB)