Pumpen

  • Search Bar : $SL-1000064913 [1000506297] [at]
SKU
GP_1000528244
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
PUMPE Y 2051.0130 50/60HZ LINKS
Material-Nr. 3753854
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Stk
PUMPE Y 2951W-MM-0003
Material-Nr. 3756822
Stk
PUMPE TM401/200.0009 230V
Material-Nr. 4067536
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Stk
PUMPE CM5-6 380-440V 50/60HZ
Material-Nr. 4171209
Spannung (60Hz):
380 - 440
Spannung (50Hz):
380 - 415
Stk
Tauchpumpe MTH2-6/6 400V-50/60HZ KK*
Material-Nr. 4210863
Spannung (60Hz):
400 - 440
Spannung (50Hz):
380 - 415
Stk
TAUCHPUMPE MTH4-8/5 380-480V 50/60HZ UL
Material-Nr. 4213038
Spannung (60Hz):
380 - 480
Spannung (50Hz):
380 - 415
Stk
PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ
Material-Nr. 6261903
Spannung (60Hz):
440 - 480
Spannung (50Hz):
380 - 415
Stk
PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42
Material-Nr. 6267157
Spannung (60Hz):
230 - 0
Spannung (50Hz):
230 - 0
Stk
TAUCHPUMPE TM-601/200.0021 KK H. 400V
Material-Nr. 6272734
Spannung (60Hz):
380 - 480
Spannung (50Hz):
346 - 415
Stk