Proportional-Druckbegrenzungsventile PDB-6I
Proportional-Druckbegrenzungsventile der Baureihe PDB-6I sind direktgesteuerte, druckstabile Ventile, geeignet für einen Druck bis 700 bar und Durchflussmengen bis zu 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise bieten sie herausragende Dichtheit und eine lineare Druck-Strom-Kennlinie.
- Max. Betriebsdruck: 1000 bar
- Max. Volumenstrom: 25 l/min
- Nenngrösse: 500/700bar: NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H, 1000 bar: NG 6 nach Bieri-Standard
SKU
GP_1000422278
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Material-Nr. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Material-Nr. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Material-Nr. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Material-Nr. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Material-Nr. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Material-Nr. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Material-Nr. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Material-Nr. 4590614
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

PDB 6I DE 29L22
Produktprospekt
DE
(0.61 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)