Plattenwärmetauscher mit Regelung
Plattenwärmetauscher mit Regelung
Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.
- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden
- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers
- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung
- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.
- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden
- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers
- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung
- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000509905
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Plattenwärmetauscher mit Regelung
|
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
Material-Nr. 4207896
|
|
||||
|
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
Material-Nr. 4270036
|
|
||||
|
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
Material-Nr. 4589192
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Produktinformation
DE
(0.43 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Produktinformation
EN
(0.43 MB)