Plattenwärmetauscher gelötet
Gelötete Plattenwärmetauscher
Die Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl sind standardmäßig mit Kupfer verlötet und druckstabil bis 30 bar.
- Service und Wartungsfreundlich durch hocheffiziente Selbstreinigung aufgrund der turbulenten Strömung in den Fließspalten
- Effiziente Kühlleistung bei gleichzeitig geringem Kaltwasserverbrauch
- Vielfältige Anwendungen, auch für aggressive Medien oder mit Doppelplatten, um ein Vermischen der Medien zu verhindern
Die Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl sind standardmäßig mit Kupfer verlötet und druckstabil bis 30 bar.
- Service und Wartungsfreundlich durch hocheffiziente Selbstreinigung aufgrund der turbulenten Strömung in den Fließspalten
- Effiziente Kühlleistung bei gleichzeitig geringem Kaltwasserverbrauch
- Vielfältige Anwendungen, auch für aggressive Medien oder mit Doppelplatten, um ein Vermischen der Medien zu verhindern
- Search Bar : $SL-1000068316 [1000537911] [at]
SKU
GP_1000509345
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
HYDAC HEX S610-20-00/G1"
Material-Nr. 3361012
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-10-00/G1"
Material-Nr. 3366746
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-30-00/G1"
Material-Nr. 3366754
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-40-00/G1"
Material-Nr. 3366759
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-50-00/G1"
Material-Nr. 3366760
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-60-00/G1"
Material-Nr. 3366761
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S610-70-00/G1"
Material-Nr. 3366762
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-10-00/G1"
Material-Nr. 3366787
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-20-00/G1"
Material-Nr. 3366788
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-30-00/G1"
Material-Nr. 3366790
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-40-00/G1"
Material-Nr. 3366792
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-50-00/G1"
Material-Nr. 3366793
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-60-00/G1"
Material-Nr. 3366794
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-80-00/G1"
Material-Nr. 3366815
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S400-14-00/G3/4"
Material-Nr. 3383847
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S615-100-00/G1"
Material-Nr. 3383853
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-20-00/G1 1/2"
Material-Nr. 3383854
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-30-00/G1 1/2"
Material-Nr. 3383906
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-40-00/G1 1/2" *
Material-Nr. 3383908
|
|
||||||||
|
HYDAC HEX S522-50-00/G1 1/2"
Material-Nr. 3383909
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
DE
(3.9 MB)

Plate Heat Exchangers
Produktprospekt
EN
(3.54 MB)

PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
DE
(0.44 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Produktprospekt
EN
(0.43 MB)