PGI 103

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000538938
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Baugröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Fördervolumen [cm3/u]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anbauflansch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Welle
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
PGI103-5-064-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3666204
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-5-080-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3666245
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-5-100-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3666246
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-6-160-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3691611
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-6-125-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3726685
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-5-080-RB23-10-6100 *
Material-Nr. 3782162
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
SAE C Zahnwelle - Freistich
Stk
PGI103-6-250-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3801367
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-6-200-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3848075
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø32mm
Stk
PGI103-6-125-RB23-10-6100 *
Material-Nr. 4182920
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
SAE C Zahnwelle - Freistich
Stk
PGI103-5-100-RB23-10-6100 *
Material-Nr. 4371368
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
SAE C Zahnwelle - Freistich
Stk

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Innenzahnradpumpen für Hydrauliksysteme im offenen Kreislauf
Produktprospekt DE

(0.6 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Produktprospekt EN

(0.6 MB)