PGI 102

SKU
GP_1000538936
erfahren Sie mehr...
  • Search Bar : $SL-1000066623 [1000516689] [at]
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Baugröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Fördervolumen [cm3/u]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Drehrichtung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anbauflansch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

PGI 102


Gruppierte Produktpositionen
PGI102-2-011-RK23-11-6100 *
Material-Nr. 3505193
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-016-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3510195
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-008-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3532865
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-3-020-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3539695
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-016-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3542614
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-064-RA23-10-6100 *
Material-Nr. 3547888
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-040-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3552736
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-2-004-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3563428
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-022-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3564856
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-005-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3570569
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-006-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3570570
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-011-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3570571
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-013-RK03-10-6100 *
Material-Nr. 3570572
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-019-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3570573
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-2-025-RK03-11-6100 *
Material-Nr. 3570574
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø20mm
Stk
PGI102-3-014-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3570585
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-025-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3570586
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-032-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3570587
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-3-050-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3570588
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø25mm
Stk
PGI102-6-040-RK23-10-6100 *
Material-Nr. 3570589
Anschlüsse:
SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1:
radial
Dichtungen:
Viton
Welle:
ISO Passfederwelle Ø40mm
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Innenzahnradpumpen für Hydrauliksysteme im offenen Kreislauf
Produktprospekt DE

(1.31 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Produktprospekt EN

(1.36 MB)