P4WEHRE 25 E

SKU
GP_1000506241
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Qmax Ventile [l/min]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E0A/V
Material-Nr. 3808022
Pmax [bar]:
350
Bauart:
Plattenaufbauventil
Variante:
Standard
Produktfamilie:
P4WEHRE 25 E
Stk
P4WEHRE E 25 E200 D01-24PG E1A/V
Material-Nr. 3808024
Pmax [bar]:
350
Bauart:
Plattenaufbauventil
Variante:
Standard
Produktfamilie:
P4WEHRE 25 E
Stk
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E0A/V
Material-Nr. 3808040
Pmax [bar]:
350
Bauart:
Plattenaufbauventil
Variante:
Standard
Produktfamilie:
P4WEHRE 25 E
Stk
P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E1A/V
Material-Nr. 3808041
Pmax [bar]:
350
Bauart:
Plattenaufbauventil
Variante:
Standard
Produktfamilie:
P4WEHRE 25 E
Stk