OLS - OffLine Separator
Der OffLine Separator OLS ist eine Entwässerungseinheit für Hydrauliköle, leichtes Getriebeöl mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip wobei kleinste Wassertröpfchen im Koaleszierelement zu größeren Tropfen zusammengeführt und durch Schwerkraft vom Öl abgeschieden werden.
Der OLS wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer Einheit benutzt werden.
Der OLS wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer Einheit benutzt werden.
- Optional mit Vorfilter
- Volumenstrom: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000553586
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
|
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Material-Nr. 4396730
|
|
||||||||
|
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Material-Nr. 4431897
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OLS10 OffLine Separator
Produktprospekt
DE
(2.37 MB)

OLS10 OffLine Separator
Produktprospekt
EN
(2.44 MB)