OLF 5 - OffLine Filter

Die kompakten und stationären Fluidpflegeaggregate der OLF 5 dienen der Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierölen im Nebenstrom. Es sind auch Ausführungen mit Motor-Pumpen-Einheit verfügbar. Die Toploader-Variante zeichnet sich durch den Elementausbau "nach oben" aus (werkzeugloser Elementwechsel).

Anwendung findet der OLF 5 bspw. an Werkzeugmaschinen, Kunststoffspitzmaschinen, Mobilgeräten und in der Windkraft.

  • Volumenstrom: max. 15 l/min
  • Betriebsdruck: max. 4,5 bar
  • Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Längere Ölwechselintervalle
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Hohe Servicefreundlichkeit
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente (optional auch Wasser)
  • Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444963
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Material-Nr. 3016357
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Material-Nr. 3016360
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Material-Nr. 3016394
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Material-Nr. 3016896
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Material-Nr. 3018362
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Material-Nr. 3019643
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Material-Nr. 3023268
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Material-Nr. 3025494
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Material-Nr. 3025762
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Material-Nr. 3029680
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Material-Nr. 3032796
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Material-Nr. 3033373
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Material-Nr. 3037318
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Material-Nr. 3037751
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Material-Nr. 3039242
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Material-Nr. 3039604
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Material-Nr. 3040945
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Material-Nr. 3041037
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-120-M-Z-E
Material-Nr. 3041050
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
OLF-5-S-200-U-Z-E
Material-Nr. 3041809
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Bypass:
3,5 bar
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt DE

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt EN

(2.09 MB)