OLF 5 - OffLine Filter

Die kompakten und stationären Fluidpflegeaggregate der OLF 5 dienen der Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierölen im Nebenstrom. Es sind auch Ausführungen ohne Motor-Pumpen-Einheit und Tankeinbauvarianten verfügbar. Die Toploader-Variante zeichnet sich durch den Elementausbau "nach oben" aus (werkzeugloser Elementwechsel).Optional integrierte Fluidsensorik erlaubt die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur im Öl.

  • Volumenstrom: max. 15 l/min
  • Betriebsdruck: max. 4,5 bar
  • Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Längere Ölwechselintervalle
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [at]
SKU
GP_1000428034
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt DE

(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktprospekt EN

(2.09 MB)