OLF 15/30/45/60 - OffLine Filter

Die OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.
  • Inhalt des Gehäuses: max. 78 l
  • Betriebsdruck: max. 6 bar
  • Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Längere Ölwechselintervalle
  • Hohe Servicefreundlichkeit
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente
  • Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444961
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076173
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076177
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076222
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076223
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076224
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076225
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-N-Z-E
Material-Nr. 3076226
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-S-N-Z-E
Material-Nr. 3076227
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-60/60-S-N-Z-E
Material-Nr. 3076259
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-W-N-Z-E
Material-Nr. 3076268
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076271
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076275
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
Material-Nr. 3076352
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-W-N-Z-E
Material-Nr. 3079672
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
Material-Nr. 3081518
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
Material-Nr. 3081596
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
Material-Nr. 3081597
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
Material-Nr. 3082217
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
Material-Nr. 3082810
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
Material-Nr. 3083814
Norm:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Stk
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Produktprospekt DE

(2.44 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktprospekt EN

(3.35 MB)